Parámetro 700
Modo de funcionamiento (si está desactivado el interruptor DIP S2/3)
Con este parámetro se ajusta el modo de funcionamiento básico del variador.
VFC /
Curva característica U/f
Ajuste estándar para motores asíncronos.
Este ajuste es el apropiado para aplicaciones generales como cintas transportadoras, mecanismos de traslación, etc.
VFC Elevador
La función de elevación proporciona automáticamente todas las funciones que se requieren para el funcionamiento de una aplicación de elevación sencilla.

ADVERTENCIA

Peligro por arranque inesperado del accionamiento si se utiliza el relé de señal K1 para controlar el freno.
Lesiones graves o mortales
- Al utilizarse el relé de señal K1 para el control del freno, no debe cambiarse el ajuste de parámetros de la función del relé de señal.
- Compruebe antes de efectuar cambios del parámetro P700 si el relé de señal se utiliza para el control del freno.
Para el desarrollo correcto de la función de elevación, es necesario el control del freno de motor a través del variador.
El modo de funcionamiento VFC Elevador tiene influencia en los siguientes parámetros:
N.° | Índice dec. | Subíndice dec. | Nombre | Valor |
|---|---|---|---|---|
P300 | 8515 | 0 | Velocidad arranque/parada | = 60 min-1 si la velocidad de arranque/parada se ajusta a un valor inferior a 60 min-1 |
P301 | 8516 | 0 | Velocidad mínima | = 60 min-1 si la velocidad mínima se ajusta a un valor inferior a 60 min-1 |
P303 | 8518 | 0 | Límite de corriente | = Corriente nominal del motor si el límite de corriente se ajusta a un valor inferior a la corriente nominal del motor |
P323 | 8526 | 0 | Premagnetización | = 20 ms si la premagnetización se ajusta a un valor inferior a 20 ms |
P500 | 8557 | 0 | Vigilancia de velocidad | = 3: Motor/generador |
P620 | 8350 | 0 | Salida de señalización K1 | = 5: Freno desbloqueado |
P731 | 8749 | 0 | Tiempo de desbloqueo del freno | = 200 ms si el tiempo de desbloqueo del freno se ajusta a un valor inferior a 200 ms |
P732 | 8585 | 0 | Tiempo de activación del freno | = 200 ms si el tiempo de activación del freno se ajusta a un valor inferior a 200 ms |
P738 | 8893 | 0 | Activar desbloqueo del freno sin habilitación del accionamiento | = 0: OFF |
En el modo de funcionamiento VFC elevador, el variador MOVIMOT® comprueba si son admisibles los valores de estos parámetros.
La vigilancia de velocidad no puede desactivarse en el modo de funcionamiento VFC Elevador.
La función de "Activar desbloqueo del freno sin habilitación del accionamiento" no puede activarse en el modo de funcionamiento VFC Elevador.
La función de la salida del relé de señal no es parametrizable.
VFC / Frenado de CC U/f
Con este ajuste, el motor asíncrono frena mediante una inyección de corriente. En este caso, el motor frena sin resistencia de frenado en el variador.

ADVERTENCIA

Peligro por frenado incontrolado. Con el frenado de corriente continua no es posible ninguna parada guiada ni el cumplimiento de determinadas rampas.
Lesiones graves o mortales
- Utilice otro modo de funcionamiento en caso necesario.