Parameter 700

Betriebsart (wenn der DIP-Schalter S2/3 deaktiviert ist)

Mit diesem Parameter stellen Sie die grundsätzliche Betriebsart des Umrichters ein.

VFC /
U/f-Kennlinie

Standardeinstellung für Asynchronmotoren.

Diese Einstellung ist für allgemeine Anwendungen wie Förderbänder, Fahrwerke usw. geeignet.

VFC Hubwerk

Die Hubwerksfunktion stellt automatisch alle Funktionen bereit, die zum Betrieb einer einfachen Hubwerksanwendung erforderlich sind.

WARNUNG

Gefahr durch unerwarteten Anlauf des Antriebs, wenn Sie das Melderelais K1 zur Ansteuerung der Bremse verwenden.
Tod oder schwere Verletzungen
  • Wenn Sie das Melderelais K1 zur Ansteuerung der Bremse verwenden, dürfen Sie die Funktion des Melderelais nicht umparametrieren.
  • Prüfen Sie vor Veränderungen des Parameters P700, ob das Melderelais zur Ansteuerung der Bremse verwendet wird.

Voraussetzung für den korrekten Ablauf der Hubwerksfunktion ist die Ansteuerung der Motorbremse über den Umrichter.

Die Betriebsart VFC Hubwerk beeinflusst folgende Parameter:

Nr.

Index dez.

Subindex dez.

Name

Wert

P300

8515

0

Start-Stopp-Drehzahl

= 60 min-1

wenn die Start-Stopp-Drehzahl kleiner als 60 min-1 gesetzt wird

P301

8516

0

Minimaldrehzahl

= 60 min-1

wenn die Minimaldrehzahl kleiner als 60 min-1 gesetzt wird

P303

8518

0

Stromgrenze

= Motornennstrom

wenn die Stromgrenze kleiner als der Motornennstrom gesetzt wird

P323

8526

0

Vormagnetisierung

= 20 ms

wenn die Vormagnetisierung kleiner als 20 ms gesetzt wird

P500

8557

0

Drehzahlüberwachung

= 3: Motorisch/generatorisch

P620

8350

0

Meldeausgang K1

= 5: Bremse auf

P731

8749

0

Bremsenöffnungszeit

= 200 ms

wenn die Bremsenöffnungszeit kleiner als 200 ms gesetzt wird

P732

8585

0

Bremseneinfallzeit

= 200 ms

wenn die Bremseneinfallzeit kleiner als 200 ms gesetzt wird

P738

8893

0

Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe aktivieren

= 0: OFF

In der Betriebsart VFC Hubwerk prüft der MOVIMOT®-Umrichter, ob die Werte dieser Parameter zulässig sind.

Die Drehzahlüberwachung kann in der Betriebsart VFC Hubwerk nicht deaktiviert werden.

Die Funktion Lüften der Bremse ohne Antriebsfreigabe kann in der Betriebsart VFC Hubwerk nicht aktiviert werden.

Die Funktion des Melderelaisausgangs ist parametrierbar.

VFC / U/f Gleichstrombremsung

Bei dieser Einstellung bremst der Asynchronmotor über eine Stromeinprägung. Dabei bremst der Motor ohne Bremswiderstand am Umrichter.

WARNUNG

Gefahr durch unkontrollierte Bremsung. Mit der Gleichstrombremsung ist kein geführter Stopp oder die Einhaltung von bestimmten Rampen möglich.
Tod oder schwere Verletzungen
  • Verwenden Sie bei Bedarf eine andere Betriebsart.