参数700

操作模式(当DIP开关S2/3被关闭时)

借助该参数可以设置变频器的基本操作模式。

VFC /
U/f特征曲线

异步电机的标准设置。

该设置适用于一般应用如传送带、行驶机构等。

VFC提升装置

该设置自动为简单的提升操作应用提供所有必需的功能。

警告

用信号继电器K1控制制动器时驱动装置意外启动导致的危险。
死亡或重伤
  • 如信号继电器K1用于制动器控制,则继电器的功能设置不能更改。
  • 更改参数P700前,请检查信号继电器是否用于制动器控制。

提升装置功能正常运行的前提条件是通过变频器控制电机制动器。

操作模式“VFC提升装置”对下列参数有影响:

编号.

十进制索引

十进制子索引

名称

值

P300

8515

0

启动-停止转速

= 60 min-1

当启动停止转速的设置小于60 min-1时

P301

8516

0

最低转速

= 60 min-1

当最低转速的设置小于60 min-1时

P303

8518

0

电流限值

= 电机额定电流

当电流极限的设置小于电机额定电流时

P323

8526

0

预磁化

= 20 ms

当预磁化设置小于20 ms时

P500

8557

0

转速监控

= 3: 电机模式/发电机模式

P620

8350

0

报告输出端K1

= 5: 制动器打开

P731

8749

0

制动器释放时间

= 200 ms

当制动器释放时间设置小于200 ms时

P732

8585

0

制动应用时间

= 200 ms

当制动应用时间设置小于200 ms时

P738

8893

0

启动制动器释放无驱动装置使能

= 0: OFF

在“VFC提升装置”操作模式下,MOVIMOT®变频器检查上述参数值是否被允许。

“VFC提升装置”操作模式下不能关闭转速监控。

“VFC提升装置”操作模式下不能启用“无驱动装置使能释放制动器”功能。

信号继电器输出端的功能可以设置。

VFC直流制动/U/f直流制动

选用该设置时,异步电机通过电流馈入进行制动。此时电机制动无需使用变频器上的制动电阻。

警告

非控制制动危险。直流制动不能实现引导式停止或不能维持一定的斜坡。
死亡或重伤
  • 如需要,请使用其它的操作模式。