参数710

静态电流

警告

接线盒内的电压会导致触电。通讯超时时静态电流并未中断。
死亡或重伤
  • 关闭变频器的电源,切断电源之后还须遵守以下最短断开时间:
    • 1分钟

启用静态电流功能后,变频器可在电机停止时给电机馈入电流。

静态电流具有下列功能:

  • 当电机的环境温度较低时,静态电流可以防止冷凝液形成和制动器冻结。请选用合适的电流强度,以防止电机过热。
  • 启动静态电流后,您可以不执行预磁化而使能电机。

启用“静态电流”功能后,输出级仍可在“无使能”状态下使能,以给电机馈入静态电流。出现故障时,电机电流供应根据故障反应相应中断。