Paramètre 710

Courant à l'arrêt

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions dans le boîtier de raccordement. En cas de time out de communication, le courant à l'arrêt n'est pas coupé.
Blessures graves ou mortelles.
  • Mettre le variateur hors tension ; après coupure de l'alimentation, respecter au moins la durée de coupure minimale suivante :
    • 1 minute

Par la fonction de courant à l'arrêt, le moteur est alimenté en courant lorsqu'il se trouve à l'arrêt.

La fonction "Courant à l'arrêt" assure les fonctions suivantes.

  • En cas de températures basses, la fonction de courant à l'arrêt empêche la condensation ou le gel du frein. Lors du réglage du courant injecté à l'arrêt, veiller à ne pas provoquer de surchauffe moteur.
  • Lorsque la fonction de courant à l'arrêt est activée, il est possible de démarrer le moteur sans temps mort de prémagnétisation.

Lorsque la fonction de courant à l'arrêt est activée, l'étage de puissance reste également libéré à l'état "Variateur non libéré" pour l'injection du courant moteur à l'arrêt. En cas de défaut, l'alimentation en courant du moteur peut être coupée en fonction de la réaction de défaut.