Parâmetro 710

Corrente em parada

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a tensões elétricas na caixa de ligação. No caso de um Timeout de comunicação a corrente em parada não é interrompida.
Morte ou ferimento grave
  • Comutar o conversor sem tensão e respeitar o seguinte tempo mínimo de desligamento do desligamento da rede.
    • 1 minuto

Quando a função corrente em parada é ativada, o conversor aplica uma corrente no motor durante seu estado parado.

A corrente em parada cumpre as seguintes funções:

  • A corrente em parada evita a formação de condensado e o congelamento em caso de baixa temperatura ambiente no motor. Ajustar a intensidade de corrente de modo que o motor não seja sobreaquecido.
  • Se tiver ativado a corrente em parada, é possível liberar o motor sem pré-magnetização.

Na função corrente em parada ativada, o estágio de saída também permanece liberado no estado "SEM LIBERAÇÃO" para aplicação da corrente de parada do motor. Em caso de irregularidade, é interrompida a alimentação de corrente do motor, dependendo da respectiva resposta a irregularidade.