Paramètres 720 – 722
Arrêt du moteur par consigne
Consigne d'arrêt
Offset de démarrage
Lorsque la fonction d'arrêt du moteur par consigne est activée, le variateur est libéré si la consigne de vitesse est supérieure à la valeur (consigne d'arrêt + offset de démarrage).
La libération du variateur est supprimée lorsque la consigne de vitesse est inférieure à la consigne d'arrêt.