Paramètres dépendant des éléments de réglage mécaniques
Les dispositifs de réglage mécaniques suivants ont une influence sur les paramètres utilisateur :
- Interrupteurs DIP S1
- Interrupteurs DIP S2
- Potentiomètre de consigne f1
- Molette f2
- Molette t1
REMARQUE

Le paramètre P100 ne peut être modifié que si
- toutes les entrées binaires sont forcées à "0"
- et les interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 sont désactivés via le paramètre P102.
Élément | Paramètres concernés | Action du paramètre P102 Bit | |
|---|---|---|---|
Interrupteurs DIP S1/1 – S1/4 | P810 P811 P100 | 1 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Interrupteur DIP S1/5 | P340 Protection thermique moteur | 5 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Interrupteur DIP S1/7 | P860 Fréquence PWM | 7 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Interrupteur DIP S1/8 | P325 Stabilité marche à vide | 8 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Interrupteur DIP S2/2 | P738 Déblocage du | 10 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Interrupteur DIP S2/3 | P700 Mode | 11 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Interrupteur DIP S2/4 | P500 Surveillance de | 12 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Potentiomètre | P302 Vitesse maximale | 13 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Molette f2 | P301 Vitesse minimale | 14 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||
Molette t1 | P130 Rampe P131 Rampe de | 15 | Bit à "0" |
Bit à "1" | |||