Parámetros dependientes de dispositivos de ajuste mecánicos

Los siguientes dispositivos de ajuste mecánicos influyen en los parámetros de usuario:

  • Interruptor DIP S1
  • Interruptor DIP S2
  • Potenciómetro de consigna f1
  • Interruptor f2
  • Interruptor t1

AVISO

El parámetro P100 se puede modificar solo si
  • todas las entradas binarias = "0"
  • y los interruptores DIP S1/1 - S1/4 están desactivados por el parámetro P102.

Dispositivo
de ajuste

Parámetro

Parámetro

Efecto parámetro P102

Bit

Interruptores DIP S1/1 – S1/4

P810
Dirección RS485

P811
Dirección de grupo RS485

P100
Fuente de consigna de control

1

Bit no activado:
Ajuste de la dirección RS485, dirección de grupo RS485 y fuente de consigna de control con interruptores DIP S1/1 - S1/4

Bit activado:
Ajuste de la dirección RS485, dirección de grupo RS485 y fuente de consigna de control mediante parámetros

Interruptores DIP S1/5

P340

Protección del motor

5

Bit no activado:
Activación/desactivación de la función de protección de motor con el interruptor DIP S1/5

Bit activado:
Activación/desactivación de la función de protección de motor con ayuda de parámetros

Interruptores DIP S1/7

P860

Frecuencia PWM

7

Bit no activado:
Selección de la frecuencia PWM con el interruptor DIP S1/7

Bit activado:
Selección de la frecuencia PWM mediante parámetros

Interruptores DIP S1/8

P325

Amortiguación en vacío

8

Bit no activado:
Activación/desactivación de la amortiguación en vacío con el interruptor DIP S1/8

Bit activado:
Activación/desactivación de la amortiguación en vacío mediante parámetros

Interruptor DIP S2/2

P738

Desbloqueo de freno sin habilitación del accionamiento

10

Bit no activado:
Activación/desactivación de la función "Desbloqueo de freno sin habilitación del accionamiento" en el interruptor DIP S2/2

Bit activado:
Activación/desactivación de la función "Desbloqueo de freno sin habilitación del accionamiento" mediante parámetros

Interruptor DIP S2/3

P700

Modo de funcionamiento

11

Bit no activado:
Selección del modo de funcionamiento con el interruptor DIP S2/3

Bit activado:
Selección del modo de funcionamiento mediante parámetros

Interruptor DIP S2/4

P500

Vigilancia de la velocidad

12

Bit no activado:
Activación/desactivación de la vigilancia de velocidad en el interruptor DIP S2/4

Bit activado:
Activación/desactivación de la vigilancia de velocidad mediante parámetros

Potenciómetro
de consigna f1

P302

Velocidad máxima

13

Bit no activado:
Ajuste de velocidad máxima en el potenciómetro de consigna f1

Bit activado:
Ajuste de la velocidad máxima mediante parámetros

Interruptor f2

P301

Velocidad mínima

14

Bit no activado:
Ajuste de la velocidad mínima en el interruptor f2

Bit activado:
Ajuste de la velocidad mínima mediante parámetros

Interruptor t1

P130

Rampa de aceleración

P131

Rampa de deceleración

15

Bit no activado:
Ajuste de las rampas con el interruptor t1

Bit activado:
Ajuste de las rampas mediante parámetros