与机械操作元件有关的参数

下列机械操作元件对用户参数有影响:

  • DIP开关S1
  • DIP开关S2
  • 设定值电位计f1
  • 开关f2
  • 开关t1

提示

如要更改参数P100,必须满足下列条件:
  • 所有二进制输入端均设置为 = “0”
  • 且DIP开关S1/1 ~ S1/4通过参数P102被关闭。

操作
元件

受影响的

参数

参数P102的作用

位

DIP开关S1/1 ~ S1/4

P810
RS485地址

P811
RS485组地址

P100
控制设定值源

1

位未设置:
通过DIP开关S1/1 ~ S1/4设置RS485地址、RS485组地址和控制设定值源

位已设置:
借助参数设置RS485地址、RS485组地址和控制设定值源

DIP开关S1/5

P340

电机保护

5

位未被设置:
通过DIP开关S1/5启用/关闭电机保护功能

位已被设置:
借助参数启用/关闭电机保护功能

DIP开关S1/7

P860

PWM频率

7

位未被设置:
通过DIP开关S1/7选择PWM频率

位已设置:
借助参数选择PWM频率

DIP开关S1/8

P325

空载震动阻尼

8

位未被设置:
通过DIP开关S1/8启用/关闭空载震动阻尼

位已设置:
借助参数启用/关闭空载震动阻尼

DIP开关S2/2

P738

制动器释放
无
驱动装置使能

10

位未被设置:
通过DIP开关S2/2启用/关闭“无驱动装置使能释放制动器”功能

位已设置:
借助参数启用/关闭“无驱动装置使能释放制动器”功能

DIP开关S2/3

P700

操作模式

11

位未被设置:
通过DIP开关S2/3选择操作模式

位已设置:
借助参数选择操作模式

DIP开关S2/4

P500

转速监控

12

位未被设置:
通过DIP开关S2/4启用/关闭转速监控

位已设置:
借助参数启用/关闭转速监控

设定值
电位计f1

P302

最高转速

13

位未被设置:
通过设定值电位计f1设置最大转速

位已设置:
借助参数设置最大转速

开关f2

P301

最低转速

14

位未被设置:
通过开关f2设置最低转速

位已设置:
借助参数设置最低转速

开关t1

P130

加速斜坡

P131

减速斜坡

15

位未被设置:
通过开关t1设置斜坡

位已设置:
借助参数设置斜坡