Parameter, die von mechanischen Bedienelementen abhängig sind
Die folgenden mechanischen Bedienelemente beeinflussen die Anwenderparameter:
- DIP-Schalter S1
- DIP-Schalter S2
- Sollwert-Potenziometer f1
- Schalter f2
- Schalter t1
HINWEIS

Den Parameter P100 können Sie nur ändern, wenn
- alle Binäreingänge = "0" gesetzt sind
- und die DIP-Schalter S1/1 – S1/4 durch den Parameter P102 deaktiviert sind.
Bedien- | Beeinflusste Parameter | Wirkung Parameter P102 Bit | |
|---|---|---|---|
DIP-Schalter S1/1 – S1/4 | P810 P811 P100 | 1 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
DIP-Schalter S1/5 | P340 Motorschutz | 5 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
DIP-Schalter S1/7 | P860 PWM-Frequenz | 7 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
DIP-Schalter S1/8 | P325 Leerlauf-Schwingungsdämpfung | 8 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
DIP-Schalter S2/2 | P738 Bremsenlüften | 10 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
DIP-Schalter S2/3 | P700 Betriebsart | 11 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
DIP-Schalter S2/4 | P500 Drehzahlüberwachung | 12 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
Sollwert- | P302 Maximaldrehzahl | 13 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
Schalter f2 | P301 Minimaldrehzahl | 14 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||
Schalter t1 | P130 Beschleunigungsrampe P131 Verzögerungsrampe | 15 | Bit nicht gesetzt: |
Bit gesetzt: | |||