Parâmetros que dependem dos elementos mecânicos de controle
Os seguintes elementos mecânicos de controle afetam os parâmetros do usuário:
- Chave DIP S1
- Chave DIP S2
- Potenciômetro de valor nominal f1
- Chave f2
- Chave t1
INFORMAÇÃO

O parâmetro P100 só pode ser alterado se
- todas as entradas digitais estiverem ajustadas em "0"
- e se as chaves DIP S1/1 – S1/4 estiverem desativadas pelo parâmetro P102.
Elemento de | Parâmetros influenciados | Efeito do parâmetro P102 Bit | |
|---|---|---|---|
Chaves DIP S1/1 – S1/4 | P810 P811 P100 | 1 | Bit não colocado: |
Bite colocado: | |||
Chave DIP S1/5 | P340 Proteção do motor | 5 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||
Chave DIP S1/7 | P860 Frequência PWM | 7 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||
Chave DIP S1/8 | P325 Função amortecimento sem carga | 8 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||
Chave DIP S2/2 | P738 Liberação do freio sem liberação do acionamento | 10 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||
Chave DIP S2/3 | P700 Modo de operação | 11 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||
Chave DIP S2/4 | P500 Monitoração da rotação | 12 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||
Potenciômetro do valor nominal f1 | P302 Rotação máxima | 13 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||
Chave f2 | P301 Rotação mínima | 14 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||
Chave t1 | P130 Rampa de aceleração P131 Rampa de desaceleração | 15 | Bit não colocado: |
Bit colocado: | |||