Paramètre 876

Valider SP bus de terrain

OUI :

les sorties process envoyées par la commande du bus de terrain sont traitées immédiatement.

NON :

les dernières sorties process valides restent actives.

REMARQUE

En cas de modification de l'affectation de la sortie process SP2, les sorties process sont verrouillées et devront être libérées à l'aide du paramètre 876. P876.