Conexión de opción MWA21A

Encontrará más información sobre el montaje de la opción MWA21A en el capítulo Montaje opción MWA21A.

La siguiente figura muestra la conexión de la opción MWA21A:

[1]

Tenga en cuenta la habilitación del sentido de giro.
Véase el capítulo "Conexión accionamiento MOVIMOT®",
funciones de las bornas Dcha./Parar + Izda./Parar con control vía interfaz RS485

[2]

Prensaestopas metálico CEM

[3]

Potenciómetro usando la tensión de referencia de 10 V [A]
o señal analógica libre de potencial [B]