Raccordement de l'option MWA21A
Les informations concernant le montage de l'option MWA21A se trouvent au chapitre Montage de l'option MWA21A.
L'illustration suivante montre le raccordement de l'option MWA21A.

[1] | Attention au sens de marche autorisé. |
[2] | Presse-étoupe métallique conforme à la directive CEM |
[3] | Potentiomètre en cas d'utilisation de la tension de référence 10 V [A] |
|