Raccordement de la ventilation forcée V
Les moteurs triphasés de la série DR.. sont disponibles avec ventilation forcée V en option. L'utilisation de la ventilation forcée V permet d'élargir la plage de réglage de la vitesse de consigne. De cette manière, des vitesses à partir de 150 min-1 (5 Hz) sont réalisables en continu.
REMARQUE

- Pour les moteurs avec ventilation forcée V, régler le paramètre P341 Mode ventilation moteur sur "Ventilation forcée".
- Sur les entraînements MOVIMOT® avec sécurité fonctionnelle (STO), le raccordement de la ventilation forcée sur l'embase de raccordement n'est pas autorisé. Dans ce cas, la ventilation forcée devra être alimentée depuis une alimentation externe DC 24 V.
L'illustration suivante montre le cheminement du câble de la ventilation forcée (uniquement pour les entraînements MOVIMOT® sans sécurité fonctionnelle).

L'illustration suivante montre un exemple de raccordement de la ventilation forcée V (uniquement pour les entraînements MOVIMOT® sans sécurité fonctionnelle).