强冷风扇V的连接

DR..系列交流电机可选配强冷风扇V。使用强冷风扇V后,设定转速的设置范围增大。从而可连续实现150 min-1(5 Hz)以上的转速。

提示

  • 如果电机配备有强冷风扇V,则须将P341冷却方式参数设置为“强制通风”。
  • 使用带安全功能(STO)的MOVIMOT®驱动装置时,不可将强冷风扇连接到接线盒上。在这种情况下,用一个外部DC 24 V电源给强冷风扇供电。

下图显示强冷风扇电缆进线(仅用于无安全功能的MOVIMOT®驱动装置):

下图举一例显示强冷风扇V的连接(仅用于无安全功能的MOVIMOT®驱动装置):