Conexão de ventilação forçada V

Os motores trifásicos do tipo DR.. podem ser fornecidos opcionalmente com a ventilação forçada V. A utilização da ventilação forçada V amplia a faixa de ajuste da rotação nominal. Assim, rotações a partir de 150 min-1 (5 Hz) podem ser realizadas continuamente.

INFORMAÇÃO

  • Em motores com ventilação forçada V configurar o parâmetro P341 Tipo de refrigeração para "Ventilação forçada".
  • Com os acionamentos MOVIMOT® com segurança funcional (STO), não pode ligar a ventilação forçada à caixa de ligação. Neste caso, alimente a ventilação forçada a partir de uma fonte de alimentação de 24 V CC externa.

A figura abaixo mostra a instalação do cabo de ventilação forçada (somente para acionamentos MOVIMOT® sem segurança funcional):

A figura abaixo mostra um exemplo da conexão da ventilação forçada V (somente para acionamentos MOVIMOT® sem segurança funcional):