Conexión del ventilador de ventilación forzada V
Los motores de CA de la serie DR.. están disponibles de forma opcional con el ventilador de ventilación forzada V. El uso del ventilador de ventilación forzada V amplía el rango de ajuste de la velocidad de consigna. De esta forma pueden obtenerse velocidades continuas a partir de 150 min-1 (5 Hz).
AVISO

- En motores con ventilador de ventilación forzada debe ajustar el parámetro P341 Tipo de refrigeración a "Ventilación forzada".
- En accionamientos MOVIMOT® con seguridad funcional (STO) no podrá conectar el ventilador de ventilación forzada a la caja de conexiones. En este caso alimentará el ventilador de ventilación forzada desde una alimentación externa de 24 V CC.
La siguiente figura muestra el tendido de cable del ventilador de ventilación forzada (solo para accionamientos MOVIMOT® sin seguridad funcional):

La siguiente figura muestra un ejemplo para la conexión del ventilador de ventilación forzada V (solo para accionamientos MOVIMOT® sin seguridad funcional):