Conexión opción MBG11A

Encontrará más información sobre el montaje de la opción MBG11A en el capítulo Montaje de la opción MBG11A.

La siguiente figura muestra la conexión de la opción MBG11A:

[1]

Tenga en cuenta la habilitación del sentido de giro.
Véase el capítulo "Conexión accionamiento MOVIMOT®",
funciones de las bornas Dcha./Parar + Izda./Parar con control vía interfaz RS485

[2]

Prensaestopas metálico CEM