Montaje de la opción MBG11A

Monte la opción MBG11A en una pared siguiendo una de las dos posibilidades de montaje:

A:

Montaje desde la parte posterior mediante 4 agujeros roscados

(Par de apriete del tornillo de fijación [1]: 1.6 – 2.0 Nm)

B:

Montaje desde la parte anterior mediante 2 orificios de sujeción

(Par de apriete del tornillo de fijación [3]: 1.6 – 2.0 Nm)

[1]

a = grosor de la pared

¡Los tornillos no están incluidos en el contenido del suministro!

Coloque la parte superior [5] sobre la parte inferior [2] y atorníllela con 2 tornillos [4] (par de apriete 0.3 Nm).

Encontrará más información sobre la conexión de la opción MBG11A en el capítulo Conexión opción MBG11A.