Montaje opción URM/BEM/BES
Las opciones URM, BEM y BES están instaladas de fábrica en la caja de conexiones modular. En caso de tener dudas con respecto a la instalación de la opción URM, BEM o BES, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
La siguiente figura muestra un ejemplo de montaje. El montaje depende de la caja de conexiones empleada y, si las hubiera, de las demás opciones instaladas.

Encontrará más información sobre la conexión de la opción URM en el capítulo Conexión opción URM.
Encontrará más información sobre la conexión de la opción BEM en el capítulo Conexión opción BEM.
Encontrará más información sobre la conexión de la opción BES en el capítulo Conexión opción BES.