Conexión opción BES

ATENCIÓN

En caso de tensión de alimentación excesiva, la opción BES o la bobina de freno conectada a ella pueden sufrir daños.
Daños de la opción BES o de la bobina de freno.
  • Seleccione un freno con una bobina de freno de 24 V CC.

Encontrará más información sobre el montaje de la opción BES en el capítulo Montaje opción URM/BEM/BES.

La siguiente figura muestra la conexión de la opción BES:

[1]

Control de freno BES instalado en la caja de conexiones

[2]

Resistencia de frenado externa BW

[3]

Bornas adicionales de alimentación de los frenos 24 V CC