Raccordement de l'option BES
ATTENTION
En cas de tension de raccordement trop élevée, l'option BES ou la bobine de frein qui y est raccordée risque d'être endommagée.
Endommagement de l'option BES ou de la bobine de frein.
- Choisir un frein avec bobine de frein DC 24 V !
Les informations concernant le montage de l'option BES se trouvent au chapitre Montage des options URM / BEM / BES.
L'illustration suivante montre le raccordement de l'option BES.

[1] | Commande de frein BES montée dans l'embase de raccordement |
[2] | Résistance de freinage externe BW |
[3] | Bornes supplémentaires alimentation frein DC 24 V |