Conexão do opcional BES
AVISO
Com tensão de conexão alta demais, o opcional BES ou a bobina do freio nele conectada pode ser danificada.
Danificação do opcional BES ou da bobina do freio.
- Selecionar um freio com uma bobina de freio de 24 VCC!
Informações sobre a montagem do opcional BES encontram-se no capítulo Montagem do opcional URM / BEM / BES.
A figura abaixo mostra a conexão do opcional BES:

[1] | Sistema de controle do freio BES montado na caixa de conexões |
[2] | Resistor de frenagem externo BW |
[3] | Bornes adicionais da alimentação dos freios 24 VCC |