Montage des options URM / BEM / BES

Les options URM, BEM et BES sont montées en usine dans l'embase de raccordement. Pour toute question concernant le montage ultérieur de l'option URM, BEM ou BES, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, un montage. Le montage dépend du type de boîtier de raccordement utilisé et, le cas échéant, des autres options montées.

Les informations concernant le raccordement de l'option URM se trouvent au chapitre Raccordement de l'option URM.

Les informations concernant le raccordement de l'option BEM se trouvent au chapitre Raccordement de l'option BEM.

Les informations concernant le raccordement de l'option BES se trouvent au chapitre Raccordement de l'option BES.