Montage de l'option MBG11A
Monter l'option MBG11A sur une paroi selon l'un des deux modes de montage suivants.
A : | montage par l'arrière à l'aide de quatre trous taraudés (couple de serrage de la vis de fixation [1] : 1.6 – 2.0 Nm) |
B : | montage par l'avant à l'aide de deux perçages de fixation (couple de serrage de la vis de fixation [3] : 1.6 – 2.0 Nm) |

[1] | a = Épaisseur de la paroi Les vis ne sont pas comprises dans la livraison ! |
Placer le couvercle [5] sur l'embase [2] et les fixer à l'aide de deux vis [4] (couple de serrage : 0.3 Nm).
Les informations concernant le raccordement de l'option MBG11A se trouvent au chapitre Raccordement de l'option MBG11A.