选件MBG11A的装配

按照下面两种安装方法中的一个将选件MBG11A安装到墙壁上:

A:

从后面通过4个螺纹孔装配

(紧固螺栓 [1] 的拧紧扭矩:1.6 ~ 2.0 Nm)

B:

从前面通过2个固定孔装配

(紧固螺栓 [3] 的拧紧扭矩:1.6 ~ 2.0 Nm)

[1]

a = 壁厚

螺栓不在供货范围内!

将顶盖 [5] 安放到基座 [2] 上,然后用2个螺栓 [4] 拧紧固定(拧紧扭矩为0.3 Nm)。

有关选件MBG11A连接的信息,参见章节选件MBG11A的连接。