Montagem do opcional MBG11A

Há duas possibilidades de montar o opcional MBG11A na parede:

A:

Montagem a partir do lado traseiro através de 4 furos roscados

(Torque de aperto para parafuso de fixação [1]: 1.6 – 2.0 Nm)

B:

Montagem a partir do lado dianteiro através de 2 furos de fixação

(Torque de aperto para parafuso de fixação [3]: 1.6 – 2.0 Nm)

[1]

a = espessura da parede

Os parafusos não estão incluídos no escopo de fornecimento!

Encaixar a parte superior [5] na parte inferior [2] e aparafusá-la bem com 2 parafusos [4] (torque de aperto 0.3 Nm).

Informações sobre a conexão do opcional MBG11A encontram-se no capítulo Conexão do opcional MBG11A.