Montage de l'option MNF21A

Cette option est montée en usine dans l'embase de raccordement modulaire. Pour toute question concernant le montage ultérieur de l'option, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.

 

REMARQUE

Le montage n'est autorisé qu'en combinaison avec l'embase de raccordement modulaire du MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00 !

 

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, un montage. Le montage dépend du type d'embase de raccordement utilisé et, le cas échéant, des autres options montées.

 

Les informations concernant le raccordement de l'option MNF21A se trouvent au chapitre Raccordement de l'option MNF21A.