Montagem do opcional MNF21A
O opcional MNF21A já vem montado de fábrica na caixa de ligação modular. Consultar o Sew Service da SEW-EURODRIVE caso tenha alguma questão relativa à adaptação deste opcional.
INFORMAÇÃO

A instalação só é permitida em conjunto com a caixa de ligação modular do MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00!
A figura abaixo mostra um exemplo de montagem. A instalação depende da caixa de ligação utilizada e, se for o caso, de outros opcionais montados.

Informações sobre a conexão do opcional MNF21A encontram-se no capítulo Conexão do opcional MNF21A.