Conexão do opcional MNF21A

INFORMAÇÃO

A instalação só é permitida em conjunto com a caixa de ligação modular do MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00!

Informações sobre a montagem do opcional MNF21A encontram-se no capítulo Montagem do opcional MNF21A.

A figura abaixo mostra a conexão do opcional MNF21A:

[1]

Definir o menor comprimento possível do sistema da alimentação!

[2]

Definir o menor comprimento possível dos cabos do freio!

Não instalar os cabos do freio em paralelo, e sim, o mais distante possível dos cabos do sistema de alimentação!

[3]

Resistência de frenagem BW (somente no MOVIMOT® sem freio mecânico)