Conexión opción MNF21A

AVISO

La instalación solo está permitida en combinación con la caja de conexiones modular de MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00.

Encontrará más información sobre el montaje de la opción MNF21A en el capítulo Montaje de la opción MNF21A.

La siguiente imagen muestra la conexión de la opción MNF21A:

[1]

¡Dimensione la longitud de la línea de alimentación de red lo más corta posible!

[2]

¡Dimensione la longitud de los cables del freno lo más corta posible!

¡No tienda los cables del freno en paralelo, sino lo más alejados posible de los cables de la alimentación de red!

[3]

Resistencia de frenado BW (sólo en los MOVIMOT® sin freno mecánico)