Raccordement de l'option MNF21A
REMARQUE

L'installation n'est autorisée qu'en combinaison avec l'embase de raccordement modulaire des MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00 !
Les informations concernant le montage de l'option MNF21A se trouvent au chapitre Montage de l'option MNF21A.
L'illustration suivante montre le raccordement de l'option MNF21A.

[1] | Prévoir un câble d'alimentation réseau le plus court possible ! |
[2] | Prévoir des liaisons frein les plus courtes possible ! |
Ne pas faire cheminer les liaisons frein parallèlement aux liaisons d'alimentation, mais le plus loin possible de celles-ci ! | |
[3] | Résistance de freinage BW (uniquement pour MOVIMOT® sans frein mécanique) |