Raccordement de l'option MLG..A

Les informations concernant le montage de l'option MLG..A se trouvent au chapitre Montage des options MLU11A / MLU21A / MLG..A.

L'illustration suivante montre le raccordement de l'option MLG..A.

[1]

Attention au sens de marche autorisé.

Voir chapitre Raccordement de l'entraînement MOVIMOT®,
fonctions des bornes Droite/Arrêt, Gauche/Arrêt en cas de pilotage via interface RS485