Montaje de la opción MNF21A

La opción MNF21A está instalada de fábrica en la caja de conexiones modular. En caso de tener dudas con respecto a la instalación de la opción, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

 

AVISO

El montaje solo está permitido en combinación con la caja de conexiones modular de MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM15D-503-00.

 

La siguiente figura muestra un ejemplo de montaje. El montaje depende de la caja de conexiones empleada y, si las hubiera, de las demás opciones instaladas.

 

Encontrará más información sobre la conexión de la opción MNF21A en el capítulo Conexión opción MNF21A.