Montagem do opcional MLU13A

O opcional MLU13A já vem montado de fábrica na caixa de ligação modular. Consultar o Sew Service da SEW-EURODRIVE caso tenha alguma questão relativa à adaptação deste opcional.

INFORMAÇÃO

A instalação só é permitida em conjunto com a caixa de ligação modular do MOVIMOT® MM03D-503-00 – MM40D-503-00!

A figura abaixo mostra um exemplo de montagem. A instalação depende da caixa de ligação utilizada e, se for o caso, de outros opcionais montados.

 

Informações sobre a conexão do opcional MLU13A encontram-se no capítulo Conexão do opcional MLU13A.