Montagem

  1. Retirar um bujão da caixa de ligação do MOVIMOT®.
  2. Fixar a parte inferior [5] na caixa de ligação do MOVIMOT®. Aparafusá-la firmemente com um casquilho de passagem [4] (torque de aperto 2.5 Nm).
  3. Inserir o cabo de conexão [3] através do parafuso de entrada de cabos [4] até o interior da caixa de ligação do MOVIMOT®.
  4. Montar a tampa [2] na base [5] e aparafusar firmemente ambas as partes com 2 parafusos [1] (torque de aperto: 0.9 – 1.1 Nm).

Montar o opcional apenas na seguinte posição:

Informações sobre a conexão do opcional MLU11A/MLU21A encontram-se no capítulo Conexão do opcional MLU11A / MLU21A.

Informações sobre a conexão do opcional MLG..A encontram-se no capítulo Conexão do opcional MLG..A.