Montage
- Retirer un bouchon de fermeture à visser de l'embase de raccordement du MOVIMOT®.
- Fixer la partie inférieure [5] sur l'embase de raccordement du MOVIMOT®. La visser à l'aide d'une fixation débouchante [4] (couple de serrage : 2.5 Nm).
- Insérer le câble de raccordement [3] à travers la fixation débouchante [4] à l'intérieur de l'embase de raccordement MOVIMOT®.
- Placer le couvercle [2] sur l'embase [5] et les fixer à l'aide de deux vis [1] (couple de serrage : 0.9 – 1.1 Nm).
Monter l'option uniquement dans la position suivante.

Les informations concernant le raccordement des options MLU11A / MLU21A se trouvent au chapitre Raccordement des options MLU11A / MLU21A.
Les informations concernant le raccordement de l'option MLG..A se trouvent au chapitre Raccordement de l'option MLG..A.