Montaje
- Retire un tornillo de cierre de la caja de conexiones del MOVIMOT®.
- Fije la parte inferior [5] a la caja de conexiones del MOVIMOT®. Atorníllela con un tornillo de entrada de cable [4] (par de apriete 2.5 Nm).
- Introduzca el cable de conexión [3] a través del tornillo de entrada de cable [4] en el interior de la caja de conexiones del MOVIMOT®.
- Coloque la parte superior [2] sobre la parte inferior [5] y atorníllela con 2 tornillos [1] (par de apriete 0.9 – 1.1 Nm).
Monte la opción únicamente en la siguiente posición:

Encontrará más información sobre la conexión de la opción MLU11A / MLU21A en el capítulo Conexión opción MLU11A/MLU21A.
Encontrará más información sobre la conexión de la opción MLG..A en el capítulo Conexión opción MLG..A.