安装

  1. 在MOVIMOT®接线盒上取下一个螺塞。
  2. 将基座 [5] 固定在MOVIMOT®接线盒上。使用中空螺栓 [4] 将其拧紧(拧紧扭矩为2.5 Nm)。
  3. 借助中空螺栓 [4] 将连接电缆 [3] 引入MOVIMOT®接线盒内部。
  4. 将顶盖 [2] 安放到基座 [5] 上,然后用2个螺栓 [1] 拧紧固定(拧紧扭矩为0.9 ~ 1.1 Nm)。

只能采用下面的位置安装选件:

有关选件MLU11A/MLU21A连接的信息,参见选件MLU11A / MLU21A的连接章节。

有关选件MLG..A连接的信息,参见选件MLG..A的连接章节。