Parámetro 874

Descripción del valor real PI 2

Parametrización de la asignación de la palabra de entrada de datos de proceso PI 2

Están disponibles las siguientes asignaciones:

Velocidad real:

Valor real de velocidad actual del accionamiento en min-1

Codificación:

1 dígito = 0.2 min–1

Corriente de salida:

Corriente de salida momentánea de la unidad en % de IN

Codificación:

1 dígito = 0.1 % IN

Corriente activa:

Corriente activa momentánea de la unidad en % de IN

Codificación:

1 dígito = 0.1 % IN

Velocidad real [%]:

Valor real de velocidad actual del accionamiento en % del potenciómetro de consigna f1 o de nmáx

Codificación:

1 dígito = 0.0061 %

-100 % – +100 % = 0xC000 – 0x4000