参数874

实际值说明PI 2

参数设定过程数据输入字PI 2的分配

可使用以下分配:

实际转速:

驱动装置当前实际转速 (min-1)

编码:

1 Digit = 0.2 min-1

输出电流:

设备当前输出电流占I额定的百分比 (%)

编码:

1 Digit = 0.1% I额定

有效电流:

设备当前有效电流占I额定的百分比 (%)

编码:

1 Digit = 0.1% I额定

实际转速 [%]:

驱动装置当前实际转速占设定值电位计f1或n最大的百分比 (%)

编码:

1 Digit = 0.0061%

-100% – +100% = 0xC000 – 0x4000