Paramètre 874

Mesure EP2

Paramétrage de l'affectation du mot de sortie données process SP2

Les affectations suivantes sont disponibles.

Vitesse réelle :

Vitesse réelle actuelle de l'entraînement en min-1

Codage :

1 digit = 0.2 min-1

Courant de sortie :

Courant de sortie momentané de l'appareil en % de IN

Codage :

1 digit = 0.1 % IN

Courant actif :

Courant actif momentané de l'appareil en % de IN

Codage :

1 digit = 0.1 % IN

Vitesse réelle [%] :

Vitesse réelle de l'entraînement, exprimée en % du potentiomètre de consigne f1 ou de nmax

Codage :

1 digit = 0.0061 %

-100 % – +100 % = 0xC000 – 0x4000