Parâmetro 874

Descrição do valor atual PI 2

Parametrização da atribuição da palavra de entrada de dados do processo PI 2

As seguintes atribuições estão disponíveis:

Rotação atual:

Valor atual de rotação momentânea do acionamento em min-1

Codificação:

1 dígito = 0.2 min-1

Corrente de saída:

Corrente de saída momentânea da unidade em % de IN

Codificação:

1 dígito = 0.1% IN

Corrente ativa:

Corrente ativa momentânea da unidade em % de IN

Codificação:

1 dígito = 0.1% IN

Rotação atual [%]:

Valor atual de rotação momentânea do acionamento em % do potenciômetro de valor nominal f1 ou de nmáx

Codificação:

1 dígito = 0.0061%

-100% – +100% = 0xC000 – 0x4000