Parameter 874
Istwertbeschreibung PI 2
Parametrierung der Belegung des Prozessdaten-Eingangsworts PI 2
Folgende Belegungen stehen zur Verfügung:
Istdrehzahl: | Aktueller Drehzahl-Istwert des Antriebs in min-1 | |
Codierung: | 1 Digit = 0.2 min-1 | |
Ausgangsstrom: | Momentaner Ausgangsstrom des Geräts in % von IN | |
Codierung: | 1 Digit = 0.1 % IN | |
Wirkstrom: | Momentaner Wirkstrom des Geräts in % von IN | |
Codierung: | 1 Digit = 0.1 % IN | |
Istdrehzahl [%]: | Aktueller Drehzahl-Istwert des Antriebs in % vom Sollwert-Potenziometer f1 oder von nmax | |
Codierung: | 1 Digit = 0.0061 % -100 % – +100 % = 0xC000 – 0x4000 | |