Interruptor DIP

Con el montaje cercano al motor del variador MOVIMOT®, el interruptor DIP S1/5, a diferencia del ajuste de fábrica, debe encontrarse en "ON":

S1

1

2

3

4

5

6

7

8

Significado

Codificación binaria
de la dirección de la unidad RS485

Protección del motor

Nivel de potencia
del motor

Frecuencia
PWM

Amortiguación en vacío

 

20

21

22

23

 

 

 

 

ON

1

1

1

1

Off

Motor
una etapa inferior

Variable (16, 8, 4 kHz)

On

OFF

0

0

0

0

On

Adaptado

4 kHz

Off