DIP-Schalter
Bei motornaher (abgesetzter) Montage des MOVIMOT®-Umrichters muss der DIP-Schalter S1/5 abweichend von der Werkseinstellung auf "ON" stehen:
S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedeutung | Binär-Codierung | Motorschutz | Motor- | PWM- | Leerlaufdämpfung | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
ON | 1 | 1 | 1 | 1 | Aus | Motor | Variabel (16,8,4 kHz) | Ein |
OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | Ein | Angepasst | 4 kHz | Aus |