DIP开关

在采用靠近电机(分开)方式安装MOVIMOT®变频器时,必须将DIP开关S1/5的出厂设置取消,并设置成“ON”:

S1

1

2

3

4

5

6

7

8

含义

RS485设备地址
二进制编码

电机保护

电机
功率等级

PWM
频率

空转减震

 

20

21

22

23

 

 

 

 

ON

1

1

1

1

关

小一个功率等级
的电机

可变(16、8、4 kHz)

开

OFF

0

0

0

0

开

已调整

4 kHz

关