Interrupteurs DIP
En cas de montage du variateur de vitesse MOVIMOT® à proximité du moteur (en déporté), l'interrupteur DIP S1/5 doit être réglé sur "ON", contrairement au réglage usine.
S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signification | Codage binaire | Protection thermique moteur | Taille du moteur | Fréquence | Stabilité marche à vide | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
ON | 1 | 1 | 1 | 1 | OFF | Moteur d'une taille inférieure | Variable (16, 8, 4 kHz) | ON |
OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | ON | Adapté | 4 kHz | OFF |